Publier vos produits
M4800 - Urodynamic Measurement System w/Video
SEPS2BIM

M4800 - Urodynamic Measurement System w/Video

5.0 sur 5 étoiles5.0(10 Avis)
Traduit par Google,
Système de mesure urodynamique. L'unité se compose d'un débitmètre urinaire pour mesurer le débit urinaire, d'un profilomètre de pression urétrale pour mesurer la pression urétrale, d'un cystomètre multicanal pour mesurer la capacité et la réponse de la vessie, et d'un enregistrement électromyographique pour mesurer l'activité du sphincter et d'autres muscles. Il comprend un moniteur LCD, un ordinateur de bureau, une imprimante couleur et un calibrage automatique. Le système est conçu pour évaluer le stockage et le transport de l'urine dans les voies urinaires et la cause de la miction anormale (urine).
Spécifications techniques
  • Réference unique.M4800
  • Famille de produitsUrodynamic Measurement System w/Video
  • Groupe de produitsUrodynamic Measurement System w/Video
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1730
  • Largeur (mm)640
  • Profondeur (mm)690
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis