Publier vos produits
M7401 - Light, Exam, Mobile, Spotlight, Mobile Stand
SEPS2BIM

M7401 - Light, Exam, Mobile, Spotlight, Mobile Stand

Traduit par Google,
La lampe d'examen doit être une unité mobile au sol. La lumière sera une ampoule halogène ou LED pouvant produire un point lumineux continu et homogène réglable de 5 à 9 pouces de diamètre à partir d'une distance définie. L'intensité lumineuse doit être d'au moins 750 pieds-bougies à une distance de 16 pouces et avoir une température de couleur de 3 200 degrés Kelvin. L'unité se composera d'un bras ou d'un manchon d'environ 45 pouces de longueur pour permettre une rotation facile du bras et un mouvement du bras de haut en bas. L'unité doit être montée sur une base à roulettes pour un déplacement facile.
Spécifications techniques
  • Réference unique.M7401
  • Famille de produitsLight
  • Groupe de produitsExam
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2110
  • Largeur (mm)530
  • Profondeur (mm)530
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis