Publier vos produits
R5100 - Freezer, Biological,-85, 19-25 Cubic Feet, Upright
SEPS2BIM

R5100 - Freezer, Biological,-85, 19-25 Cubic Feet, Upright

Traduit par Google,
Congélateur biologique, -85 degrés centigrades, 19-25 pieds cubes avec enregistreur de température, alarme à distance et paniers de rangement. Refroidissement par eau auxiliaire disponible en option. Congélateur de type vertical.
Spécifications techniques
  • Réference unique.R5100
  • Famille de produitsFreezer
  • Groupe de produitsBiological
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2010
  • Largeur (mm)1240
  • Profondeur (mm)940
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement