Publier vos produits
R5130 - Freezer, Plasma, Upright, -35c, 20 Cubic Feet
SEPS2BIM

R5130 - Freezer, Plasma, Upright, -35c, 20 Cubic Feet

Traduit par Google,
Congélateur plasma vertical. Cette unité est utilisée pour fournir un stockage à froid uniforme du plasma et des composants sanguins associés qui sont produits conformément aux directives de l'AABB, de l'ANRC et de la FDA pour l'uniformité de la température, l'alarme et la surveillance. Cette unité est utilisée dans les laboratoires et les hôpitaux pour le stockage du plasma et des composants sanguins associés.
Spécifications techniques
  • Réference unique.R5130
  • Famille de produitsFreezer
  • Groupe de produitsPlasma
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2110
  • Largeur (mm)740
  • Profondeur (mm)970
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement