Publier vos produits
R6070 - Refrigerator/Freezer, Biological, Upright, 18 Cu Ft
SEPS2BIM

R6070 - Refrigerator/Freezer, Biological, Upright, 18 Cu Ft

Traduit par Google,
Réfrigérateur biologique avec congélateur. Cette unité comprend un compartiment congélateur pour une utilisation générale en laboratoire. Ses régulateurs de température indépendants à réglage direct permettent une sélection de température de +2° à 14°C pour le réfrigérateur et de -20° à -30°C pour le congélateur.
Spécifications techniques
  • Réference unique.R6070
  • Famille de produitsRefrigerator/Freezer
  • Groupe de produitsBiological
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2160
  • Largeur (mm)710
  • Profondeur (mm)910
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement