Publier vos produits
R6100 - Freezer, Food, Upright, CRS, 23 CUFT
SEPS2BIM

R6100 - Freezer, Food, Upright, CRS, 23 CUFT

Traduit par Google,
Congélateur alimentaire d'environ 23 CUFT et 84" H x 27" L x 37" P. Cette unité a une façade et des portes en acier inoxydable. La façade et les portes de l'armoire sont fabriquées en acier inoxydable poli de gros calibre pour conserver une apparence attrayante. -les étagères grillagées sont réglables par incréments d'un pouce, utilisées pour le stockage des aliments congelés dans les services alimentaires.
Spécifications techniques
  • Réference unique.R6100
  • Famille de produitsFreezer
  • Groupe de produitsFood
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2130
  • Largeur (mm)760
  • Profondeur (mm)890
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement