Publier vos produits
R6111 - Freezer, Cryogenic, Chest
SEPS2BIM

R6111 - Freezer, Cryogenic, Chest

5.0 sur 5 étoiles5.0(9 Avis)
Traduit par Google,
Congélateur cryogénique. Il s'agit d'une unité de type coffre qui maintiendra des températures uniformes à -140 et -150 degrés centigrades. Il doit être doté d'un système de commande à microprocesseur, d'un interrupteur principal à clé pour l'alimentation et l'alarme, d'un filtre de condenseur lavable et réutilisable pour maintenir une efficacité de fonctionnement optimale et d'un système de sécurité à pleine fonction. L'armoire doit avoir une poignée de couvercle de taille pratique et un dispositif de verrouillage du couvercle pour interdire l'accès non autorisé. Le réfrigérant doit être ininflammable et de préférence sans CFC
Spécifications techniques
  • Réference unique.R6111
  • Famille de produitsFreezer
  • Groupe de produitsCryogenic
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1090
  • Largeur (mm)1750
  • Profondeur (mm)740
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement