Publier vos produits
R6900 - Refrigerator, Bio, Radio/Pharm, Approx. 5 CuFt
SEPS2BIM

R6900 - Refrigerator, Bio, Radio/Pharm, Approx. 5 CuFt

Traduit par Google,
Réfrigérateur radiopharmaceutique et biologique avec porte à clé. Cette unité est plombée avec du plomb de 1/8 de pouce sur tous les côtés pour les produits radiopharmaceutiques, biologiques et autres matières radioactives. Le compartiment congélateur et le réfrigérateur éliminent le décalage thermique du placement des unités de refroidissement à l'intérieur du blindage. Cette unité est utilisée comme unité de stockage dans les hôpitaux et les laboratoires qui manipulent des matières radioactives.
Spécifications techniques
  • Réference unique.R6900
  • Famille de produitsRefrigerator
  • Groupe de produitsBio
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)940
  • Largeur (mm)760
  • Profondeur (mm)610
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement