X6190 - Radiographic/Fluoro Unit, Cardiac, 100 kW, Digital
4.2(9 Avis)
Traduit par Google,
Ce système est spécialement conçu pour effectuer des examens radiographiques/fluoroscopiques biplans dans le service de cardiologie. Le traitement d'images cardiaques numériques en ligne fournira une disponibilité instantanée des images pour examen. Les caractéristiques et les composants de ces unités comprennent des générateurs de rayons X contrôlés par microprocesseur de 100 kW, un bras en C et un bras en U avec un intensificateur d'image multichamp de 9 pouces, un tube à rayons X intégré et une caméra ciné. L'imagerie numérique pour les plans AP et latéral consistera en un ordinateur, un clavier avec acquisition, un moniteur de visualisation et un moniteur esclave. Le système doit être compatible DICOM 3.0, pour une liaison facile aux systèmes de gestion d'images sans film et aux stations de révision. Il est recommandé que les moniteurs de télévision soient suspendus au plafond. Le système doit être fourni avec le système informatisé d'analyse/surveillance du Cardiac Cath Lab.