Publier vos produits
X9705 - Stretcher, MRI Compatible
SEPS2BIM

X9705 - Stretcher, MRI Compatible

4.9 sur 5 étoiles4.9(8 Avis)
Traduit par Google,
Civière compatible IRM. Cette unité est utilisée pour préparer et transporter les patients dans une zone d'imagerie par résonance magnétique. Il s'agit d'une unité non ferreuse à hauteur fixe et est équipée de quatre roulettes verrouillables et d'un coussin compatible IRM.
Spécifications techniques
  • Réference unique.X9705
  • Famille de produitsStretcher
  • Groupe de produitsMRI Compatible
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)860
  • Largeur (mm)1960
  • Profondeur (mm)790
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis