Publier vos produits
X9830 - Scanner, Nuclear, SPECT, Dual Head
SEPS2BIM

X9830 - Scanner, Nuclear, SPECT, Dual Head

4.4 sur 5 étoiles4.4(10 Avis)
Traduit par Google,
Le système doit être un système d'émission à double détecteur à plan unique ou à angle variable, conçu pour une acquisition rapide des données et un débit patient élevé pour la tomographie par émission de photo unique (SPECT), le corps entier et les procédures de médecine nucléaire à usage général. Il doit être conçu pour imager à n'importe quelle gamme d'énergie pour n'importe quelle procédure. L'unité détecte et compte les photons émanant des radiopharmaceutiques. Collimateurs disponibles pour répondre aux applications complètes. Le système doit être DICOM 3.0 ou la dernière version, compatible, pour une liaison facile aux systèmes de gestion d'images sans film et aux stations de révision.
Spécifications techniques
  • Réference unique.X9830
  • Famille de produitsScanner
  • Groupe de produitsNuclear
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1930
  • Largeur (mm)2210
  • Profondeur (mm)1570
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis