Publier vos produits
A1132 - Rail, Accessory Mounting, Length As Required
SEPS2BIM

A1132 - Rail, Accessory Mounting, Length As Required

Traduit par Google,
Le rail de montage horizontal consistera en des dispositifs de montage de serrure capables de ; supportant jusqu'à 75 livres chacun, repositionnés, et montage et démontage d'équipement sans l'utilisation d'outils. Le rail doit être capable de supporter l'équipement médical et les accessoires que l'on trouve normalement dans les chambres d'examen ou de patient. Le système de rail doit être capable de monter et de démonter l'équipement sans laisser ou créer de nouveaux trous dans la surface finie du mur.
Spécifications techniques
  • Réference unique.A1132
  • Famille de produitsRail
  • Groupe de produitsAccessory Mounting
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)50
  • Largeur (mm)1220
  • Profondeur (mm)50
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Autres
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement