Publier vos produits
A5160 - Shelf, 8" Depth, SS, Surface Mounted
SEPS2BIM

A5160 - Shelf, 8" Depth, SS, Surface Mounted

4.0 sur 5 étoiles4.0(6 Avis)
Traduit par Google,
Une étagère en acier inoxydable, finition satinée, montée en surface avec une profondeur minimale de 8". Les supports de montage sont soudés à l'étagère. L'étagère est disponible en différentes largeurs. Pour une utilisation générale dans les zones/salles de lavage ou d'autres zones de l'installation où un SS une étagère est requise. Prix basé sur une largeur de 36".
Spécifications techniques
  • Réference unique.A5160
  • Famille de produitsShelf
  • Groupe de produits8" Depth
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)180
  • Largeur (mm)910
  • Profondeur (mm)200
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement