Publier vos produits
D6600 - Mixer / Investor, With Vacuum
SEPS2BIM

D6600 - Mixer / Investor, With Vacuum

Traduit par Google,
Mélangeur-investisseur sous vide dentaire. L'unité est utilisée dans les laboratoires dentaires pour mélanger des alginates et d'autres matériaux ainsi que des matériaux de revêtement pour les inlays et les couronnes. Certaines unités sont équipées d'un bras vibrant pour faciliter le déplacement des revêtements de la chambre de mélange vers les anneaux de coulée. Certains modèles sont contrôlés par microprocesseur. Les unités sont montées sur un mur ou un banc pour plus de stabilité. Précisez le montage lors de la commande.
Spécifications techniques
  • Réference unique.D6600
  • Famille de produitsMixer / Investor
  • Groupe de produitsWith Vacuum
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)690
  • Largeur (mm)250
  • Profondeur (mm)300
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement