Publier vos produits
G1026 - Exercise Apparatus, Weight Training, Multi-Station
SEPS2BIM

G1026 - Exercise Apparatus, Weight Training, Multi-Station

4.8 out of 5 stars4.8(8 reviews)
Traduit par Google,
Appareil de musculation multi-stations pour le développement physique et la rééducation. L'unité comprend une variété de bancs, de barres de traction, de supports et de sièges regroupés autour d'un cadre central contenant une ou plusieurs piles de poids. Chaque station est conçue pour exercer des groupes musculaires spécifiques. Une personne peut effectuer une routine de musculation approfondie en se déplaçant autour de l'appareil d'une station à l'autre. Plusieurs personnes peuvent utiliser l'appareil simultanément en s'entraînant à différentes stations. Le nombre et les types d'exercices disponibles dépendent du modèle spécifique d'équipement choisi. De plus grandes capacités de poids du système pour l'entraînement de compétition athlétique de haut niveau sont disponibles sur certains modèles. Le plafond de la salle devra peut-être être rehaussé pour accueillir cet équipement. Les spécifications de la base de données se réfèrent à un système haut de gamme avec un grand nombre de stations d'entraînement et un ensemble de poids standard.
Spécifications techniques
  • Réference unique.G1026
  • Famille de produitsExercise Apparatus
  • Groupe de produitsWeight Training
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2130
  • Largeur (mm)4880
  • Profondeur (mm)4270
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis