Publier vos produits
D6650 - Former, Vacuum, With Motor, Vacuum Pump, Heater
SEPS2BIM

D6650 - Former, Vacuum, With Motor, Vacuum Pump, Heater

Traduit par Google,
Formeuse sous vide. Utilisé dans les laboratoires dentaires pour l'adaptation des résines thermoplastiques. L'unité a un moteur autonome, une pompe à vide et un réchauffeur.
Spécifications techniques
  • Réference unique.D6650
  • Famille de produitsFormer
  • Groupe de produitsVacuum
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)380
  • Largeur (mm)230
  • Profondeur (mm)280
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement