Publier vos produits
D8555 - Torch, Casting/Soldering, Dental
SEPS2BIM

D8555 - Torch, Casting/Soldering, Dental

Traduit par Google,
Chalumeau de moulage et de soudage dentaire utilisé dans les laboratoires dentaires pour le soudage et le moulage d'alliages de couronnes et de bridges. La torche est assemblée à partir d'une variété de poignées, de mélangeurs, de tubes et de pointes en fonction de la pièce à travailler.
Spécifications techniques
  • Réference unique.D8555
  • Famille de produitsTorch
  • Groupe de produitsCasting/Soldering
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)200
  • Largeur (mm)230
  • Profondeur (mm)180
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement

Disponibilité de la région

Amérique du Nord