Publier vos produits
R7250 - Refrigerator/Freezer, 20 Cubic Feet
SEPS2BIM

R7250 - Refrigerator/Freezer, 20 Cubic Feet

4.3 sur 5 étoiles4.3(9 Avis)
Traduit par Google,
Réfrigérateur/congélateur. Ce type d'unité comprend un système d'économie d'aliments qui aide à garder les aliments plus frais. Il comprend également des roues de déploiement et est équipé pour une machine à glaçons automatique en option. Cette unité est de conception et d'utilisation commerciale ou résidentielle.
Spécifications techniques
  • Réference unique.R7250
  • Famille de produitsRefrigerator/Freezer
  • Groupe de produits20 Cubic Feet
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1780
  • Largeur (mm)840
  • Profondeur (mm)910
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement