Publier vos produits
E0123 - Workstation, Straight, Free Standing
SEPS2BIM

E0123 - Workstation, Straight, Free Standing

Traduit par Google,
Ce JSN fournira un poste de travail complet typique pour planifier rapidement le travail dans les zones des espaces cliniques ou administratifs. Il y aura une baisse de prix si les postes de travail typiques sont utilisés avec des bandes de suspension verticales au lieu de panneaux. CE TYPIQUE COMPREND : 4 panneaux solides standard 2 connecteurs de panneau, coin à 2 voies 1 connecteur panneau à panneau 2 quincaillerie d'extrémité finie 1 en porte-à-faux, surface de travail 2 unités de retournement verrouillables 2 étagères, rangement/présentoirs 2 lumières 1 tableau d'affichage 1 rail à outils 1 bac à papier 1 bac en diagonale 1 bac à clavier réglable 1 socle mobile, boîte/classeur
Spécifications techniques
  • Réference unique.E0123
  • Famille de produitsWorkstation
  • Groupe de produitsStraight
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2160
  • Largeur (mm)2030
  • Profondeur (mm)760
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Tables de bureau
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement