Publier vos produits
E0574 - Workstation. Microbiology Lab, Minimal
SEPS2BIM

E0574 - Workstation. Microbiology Lab, Minimal

Traduit par Google,
CE TYPIQUE COMPREND : 9 bandes de suspension verticales ; 1 rail d'équipement, System-Mt, 24"W ; 1 lumière 24"W ; 2 lumières 30"W ; 2 lumières 48{"W ; 1 surface de travail en porte-à-faux 30"D x 48"L ; 1 surface de travail en porte-à-faux 30"D x 60"L ; 1 surface de travail en porte-à-faux 30 po P x 72 po L; 2 tiroirs, 6" H ; 1 unité de retournement verrouillable, 24 pouces de largeur 2 unités de retournement verrouillables, 30 pouces de largeur ; 2 unités de retournement verrouillables, 48 pouces de largeur ; Caddie à 2 tiroirs mobiles avec tiroirs ; 1 plateau de clavier réglable ; 1 étagère, rangement/présentoir 24 po L 2 tablettes, rangement/présentoir 30 po L; 2 étagères, stockage/présentation 48" L ; 2 étagères extra profondes, 24" L ; 2 tablettes très profondes, 48 po de largeur ; 1 cabine d'évier en porte-à-faux, avec dessus en Corian 30 po de profondeur x 24 po de largeur ; 1 évier en acier inoxydable de 19 po de profondeur x 21 po de profondeur ; 1 douche oculaire pivotante ; 1 robinet mélangeur à col de cygne ASSY. Avec Bracelets, 1 passoire et cordier, bacs de rangement pour tiroir * Matériel requis pour terminer l'installation.
Spécifications techniques
  • Réference unique.E0574
  • Famille de produitsWorkstation
  • Groupe de produitsMicrobiology Lab
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2130
  • Largeur (mm)4700
  • Profondeur (mm)760
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement