Publier vos produits
E0582 - Workstation, Shipping/Receiving Lab, Small
SEPS2BIM

E0582 - Workstation, Shipping/Receiving Lab, Small

Traduit par Google,
CE TYPIQUE COMPREND : 1 rail d'équipement, montage mural, 48" L ; 1 panneau clinique, ouvert 80 "H x 24 "L ; 1 panneau clinique, ouvert 80 "H x 30 "L ; 5 panneaux cliniques, ouvert 80 "H x 48" L ; 1 panneau clinique avec entrée au plafond ELEC/canal de données, 80 "H x 24" L ; 1 panneau clinique avec entrée au plafond ELEC/canal de données, 80 "H x 30 "L ; 3 panneaux cliniques, 48 "H x 30" W ; 2 lumières, 24" W ; 5 lumières 48" W 4 canaux électriques/de données 48" W ; 1 canal électrique/données 72" W ; 1 canal électrique/données, coin 3 surfs de travail en porte-à-faux, 30 "D x 48 "W ; 1 surf de travail en porte-à-faux, 30 "D x 72 "W ; 2 tiroirs, 3 "H ; 2 tiroirs, 6" H ; 1 armoire de rangement avec porte ; 2 unités à rabat verrouillables, 24 " L ; 3 unités de flipper verrouillables, 48" W ; 1 chariot à tiroir mobile avec tiroirs ; 2 plateaux de clavier réglables ; 2 étagères, stockage/affichage 24" W ; 3 étagères, rangement/présentoir 48" L ; 2 unités à 3 étagères avec porte, 48" L ; 2 tablettes extra profondes, 48 po de largeur ; 1 cabine d'évier ADA en porte-à-faux, avec plateau en Corian, 30 po de profondeur x 24 po de largeur ; 1 douche oculaire pivotante ; 1 évier en acier inoxydable ADA 19 po de profondeur x 21 po de profondeur ; 1 robinet mélangeur à col de cygne Dosage Avec bracelets 1 crépine et cordier ; bacs de rangement pour tiroirs. * Matériel de connexion requis pour terminer l'installation.
Spécifications techniques
  • Réference unique.E0582
  • Famille de produitsWorkstation
  • Groupe de produitsShipping/Receiving Lab
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2130
  • Largeur (mm)6100
  • Profondeur (mm)760
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement