Publier vos produits
E0583 - Workstation, Microbiology Lab, Small
SEPS2BIM

E0583 - Workstation, Microbiology Lab, Small

Traduit par Google,
CE TYPIQUE COMPREND : 1 rail d'équipement, montage mural, 48" L ; 1 panneau clinique, ouvert 80 "H x 24 "L ; 3 panneaux cliniques, ouverts 80 "H x 30 "L ; 3 panneaux cliniques, ouverts 80 "H x 48" H ; 1 panneau clinique avec entrée au plafond ELEC/canal de données, 80 " H x 48 " L ; 3 panneaux cliniques, 48 " H x 30 " L ; 1 panneau clinique, 48 " H x 48 " L ; 1 lumière , 24"W; 5 lumières 48" W ; 4 canaux électriques/données 48 "W ; 1 canal électrique/de données 72 po ; 2 canaux électriques/de données, en coin ; 6 planches de travail en porte-à-faux, 30 po x 48 po ; 1 planche de travail en porte-à-faux, 30 po x 72 po ; 2 tables réglables en hauteur, 30 po P x 48"L ; 1 table réglable en hauteur, 30"P x 60"L ; 1 comptoir de transaction 48"L ; 8 tiroirs 3"H ; 10 tiroirs 6"H ; 2 cadres de stockage ; 2 armoires de rangement avec porte ; 2 chariots mobiles avec surface supérieure ; 1 unité de flipper verrouillable, 61 cm de large ; 4 unités de flipper verrouillables, 122 cm de large ; Caddie à 4 tiroirs mobiles avec tiroirs ; 1 plateau de clavier réglable ; 1 étagère, rangement/présentoir 24 po L ; 4 tablettes, rangement/présentoir 48 po L ; 1 étagère à 3 étagères avec porte, 48 po de largeur ; 6 étagères extra profondes, 48 po de largeur ; 1 cabine de base pour évier, avec porte, dosseret, avec dessus en Corian, 30 po P x 48 po L ; 1 douche oculaire pivotante ; 1 évier double en acier inoxydable 19"P x 33"P ; 1 essai de robinet mélangeur à col de cygne. Avec bracelets ; 1 crépine et cordier ; Bacs d'organisateur de tiroir. * Matériel de connexion requis pour terminer l'installation
Spécifications techniques
  • Réference unique.E0583
  • Famille de produitsWorkstation
  • Groupe de produitsMicrobiology Lab
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2130
  • Largeur (mm)5940
  • Profondeur (mm)2440
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement