Publier vos produits
E0584 - Workstation Blood Bank/Serology Lab, Small
SEPS2BIM

E0584 - Workstation Blood Bank/Serology Lab, Small

5.0 sur 5 étoiles5.0(7 Avis)
Traduit par Google,
CE TYPIQUE COMPREND : 1 rail d'équipement, montage mural, 48" L ; 1 panneau clinique, ouvert 80 "H x 24 "L ; 2 panneaux cliniques, ouverts 80 "H x 30 "L ; 3 panneaux cliniques, ouverts 80 "H x 48" L ; 1 panneau clinique avec entrée au plafond ELEC/canal de données, 80 " H x 48 " L ; 2 panneaux cliniques, 48 " H x 30 " L ; 1 panneau clinique, 80 " H x 48 " L ; 1 lumière , 24"W; 5 lumières 48" W ; 2 canaux électriques/données 48 "W ; 1 canal électrique/de données 72 po ; 2 canaux électriques/de données, en coin ; 4 planches de travail en porte-à-faux, 30 po x 48 po ; 1 planche de travail en porte-à-faux, 30 po x 72 po ; 1 table réglable en hauteur, 30 po P x 48 po L; 3 tiroirs, 3 po H; 3 tiroirs, 15,2 cm de haut ; 1 unité de retournement verrouillable, 61 cm de large ; 4 unités de flipper verrouillables, 48" W ; 3 tiroirs mobiles avec tiroirs ; 1 plateau de clavier réglable ; 4 étagères, stockage/affichage 48" W ; 1 meuble à 3 tablettes avec porte, 48 po de largeur; 1 tablette, rangement/présentoir 24 po de largeur; 4 tablettes extra profondes, 48 po de largeur ; 1 cabine de base d'évier, portes doubles, dosseret, avec plateau en Corian 30 po x 48 po ; 1 douche oculaire pivotante ; 1 évier double en acier inoxydable 19 po de profondeur x 33 po de profondeur ; 1 Ensemble de robinet mélangeur à col de cygne avec bracelets ; 1 crépine et raccord ; 1 crochet pour vêtements ; bacs de rangement pour tiroirs. * Matériel de connexion requis pour terminer l'installation.
Spécifications techniques
  • Réference unique.E0584
  • Famille de produitsWorkstation Blood Bank/Serology Lab
  • Groupe de produitsSmall
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2130
  • Largeur (mm)3050
  • Profondeur (mm)2440
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement