Publier vos produits
E0594 - Workstation, Microbiology Lab, Medium
SEPS2BIM

E0594 - Workstation, Microbiology Lab, Medium

3.3 sur 5 étoiles3.3(6 Avis)
Traduit par Google,
CE TYPIQUE COMPREND : 2 modules, 48 po H x 24 po W, avec châssis utilitaire de 7 1/4 pouces, avec étagère de service ; 4 modules, 48 po H x 48 po L, avec châssis utilitaire de 7 1/4 po, avec étagère de service ; 1 panneau clinique, ouvert 80" H x 24" L ; 4 panneaux cliniques, ouverts 80" H x 30" L ; 6 panneaux cliniques, ouverts 80" H x 48" L ; 2 panneaux cliniques avec entrée au plafond Elec/Data Channel, 80"H x 48"W ; 6 panneaux cliniques, 80" H x 30" L ; 2 couvercles de chasse verticale ; 5 canaux électriques/données 48" W ; 1 canal électrique/données 72 "W ; 2 canaux électriques/données, coin ; 1 lumière, 24 po ; 2 lumières, 30 po ; 8 lumières, 48 po de largeur; 7 surfaces de travail en porte-à-faux, 30 po de profondeur x 48 po de largeur, avec support; 5 surfaces de travail en porte-à-faux, 30 po de profondeur x 72 po de largeur, avec support; 2 surfaces de travail en coin en porte-à-faux, 30 po de profondeur x 48 "L x 48" L ; 1 table réglable en hauteur, 76,2 cm P x 152,4 cm l ; 1 table réglable en hauteur, 30 po P x 72 po L; 1 table réglable en hauteur, 36 po P x 72 po L ; 3 plateaux de clavier réglables ; 11 chariots à tiroirs mobiles avec tiroirs ; 13 DR, 3"H ; 11 DR, 6"H ; 1 unité de retournement verrouillable, 61 cm de large ; 2 unités de retournement verrouillables, 76,2 cm de large ; 7 Unité de retournement verrouillable, 48" W ; 1 3 étagères avec porte, 48 "W ; 1 étagère, rangement/présentoir 24 po L ; 2 tablettes, rangement/présentoir 30 po L ; 7 tablettes, rangement/affichage 48 po L ; 12 tablettes extra profondes, 48 po L ; Armoire de base à 2 éviers, avec porte double, dosseret, avec dessus en Corian, 30 po P x 60 po L; 2 douches oculaires pivotantes ; 3 évier en inox 19"DX 19"D ; 2 Robinet mitigeur col de cygne ASSY. Avec bracelets ; 2 passoire et cordier ; Bacs d'organisateur de tiroir. * Matériel de connexion requis pour terminer l'installation.
Spécifications techniques
  • Réference unique.E0594
  • Famille de produitsWorkstation
  • Groupe de produitsMicrobiology Lab
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2130
  • Largeur (mm)6710
  • Profondeur (mm)4270
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement