Publier vos produits
F0230 - Chair, Drafting, Rotary
SEPS2BIM

F0230 - Chair, Drafting, Rotary

3.1 sur 5 étoiles3.1(7 Avis)
Traduit par Google,
Chaise de dessin d'environ 47" de haut X 20" de large X 20" de profondeur avec tabouret rotatif et une base à 5 (cinq) étoiles avec roulettes. Siège et dossier rembourrés. L'anneau de pied s'ajuste avec la chaise.
Spécifications techniques
  • Réference unique.F0230
  • Famille de produitsChairs
  • Groupe de produitsDrafting
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1370
  • Largeur (mm)690
  • Profondeur (mm)710
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises de bureau
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement