Publier vos produits
F0275 - Chair, Swivel, High Back
SEPS2BIM

F0275 - Chair, Swivel, High Back

Traduit par Google,
Chaise pivotante contemporaine à dossier haut, 41" de haut X 23" de large X 23" de profondeur avec une base et des bras pivotants à cinq (5) roulettes. La chaise peut être utilisée aux bureaux ou dans les salles de conférence. Le dossier et le siège sont rembourrés en mousse et recouverts de textile tissé tissu ou vinyle.
Spécifications techniques
  • Réference unique.F0275
  • Famille de produitsChairs
  • Groupe de produitsSwivel
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1120
  • Largeur (mm)710
  • Profondeur (mm)940
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises de bureau
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement