Publier vos produits
F0280 - Chair, Swivel, Low Back
SEPS2BIM

F0280 - Chair, Swivel, Low Back

Traduit par Google,
Chaise pivotante contemporaine à dossier bas, 37" de haut X 25" de large X 31" de profondeur avec une base pivotante à cinq (5) roulettes, des accoudoirs et un siège et un dossier rembourrés en mousse recouverts de tissu textile tissé ou de vinyle.
Spécifications techniques
  • Réference unique.F0280
  • Famille de produitsChairs
  • Groupe de produitsSwivel
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)990
  • Largeur (mm)710
  • Profondeur (mm)710
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises de bureau
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement