Publier vos produits
F0400 - Cabinet, Bedside, Door, Drawer
SEPS2BIM

F0400 - Cabinet, Bedside, Door, Drawer

4.4 sur 5 étoiles4.4(9 Avis)
Traduit par Google,
Table de chevet pour le stockage des effets personnels du patient et des petits articles de soutien au patient. Environ 31" de haut X 21" de large X 19" de profondeur avec un (1) tiroir et un (1) placard de rangement fermé. Le tiroir est amovible pour que l'intérieur puisse être désinfecté. Peut être disponible en version à 3 tiroirs.
Spécifications techniques
  • Réference unique.F0400
  • Famille de produitsCabinets
  • Groupe de produitsBedside
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)840
  • Largeur (mm)530
  • Profondeur (mm)510
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement