Publier vos produits
F0410 - Cabinet, Filing, Half Height, 2 Drawer
SEPS2BIM

F0410 - Cabinet, Filing, Half Height, 2 Drawer

Traduit par Google,
Classeur vertical à deux (2) tiroirs de format lettre d'environ 29" de haut X 15" de large X 26" de profondeur avec dispositif de verrouillage. Chaque tiroir a un porte-étiquette, une poignée et un berceau à roulettes.
Spécifications techniques
  • Réference unique.F0410
  • Famille de produitsCabinets
  • Groupe de produitsFiling
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)740
  • Largeur (mm)380
  • Profondeur (mm)740
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement