Publier vos produits
L1025 - Analyzer, Chemistry, Drug Screening
SEPS2BIM

L1025 - Analyzer, Chemistry, Drug Screening

Traduit par Google,
Analyseur de dépistage de drogue. Il s'agit d'un système d'analyse chimique à accès aléatoire. Les capacités/composants du système comprennent 23 canaux de test. Plus de 600 tests par heure ; il accepte des volumes d'échantillons de 2 ml à 20 ml, diffusion de fluorescence/lumière. Utilisé pour mesurer les électrolytes, les chimies de routine, les protéines spéciales, le suivi thérapeutique des médicaments, les applications d'EIA et d'immunodosage par fluorescence.
Spécifications techniques
  • Réference unique.L1025
  • Famille de produitsAnalyzers
  • Groupe de produitsChemistry
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1210
  • Largeur (mm)1450
  • Profondeur (mm)760
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement