Publier vos produits
L1030 - Analyzer, Chemistry, Stat, High Capacity
SEPS2BIM

L1030 - Analyzer, Chemistry, Stat, High Capacity

Traduit par Google,
Analyseur de chimie Stat, grande capacité. L'unité effectue des tests en 3-1/2 à 10 minutes. Les paramètres du test sont le sérum, l'urine et le LCR. L'unité effectue au moins 33 tests de routine. L'analyseur peut traiter au moins 63 échantillons à la fois avec un taux d'analyse maximal d'au moins 600 tests par heure. Il est utilisé pour les électrolytes, l'hématocrite sanguin et d'autres produits chimiques de routine.
Spécifications techniques
  • Réference unique.L1030
  • Famille de produitsAnalyzers
  • Groupe de produitsChemistry
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1570
  • Largeur (mm)2340
  • Profondeur (mm)1040
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement