Publier vos produits
L1035 - Analyzer, Chemistry, Stat
SEPS2BIM

L1035 - Analyzer, Chemistry, Stat

Traduit par Google,
Analyseur de chimie statistique. L'unité effectue des tests en moins de 10 minutes. Les paramètres du test sont le sérum, l'urine et le LCR. L'unité effectue plus de 37 tests de routine. L'analyseur peut traiter 100 échantillons à la fois avec un taux d'analyse maximum de 420 tests par heure. Il est utilisé pour les électrolytes, l'hématocrite sanguin et d'autres produits chimiques de routine.
Spécifications techniques
  • Réference unique.L1035
  • Famille de produitsAnalyzers
  • Groupe de produitsChemistry
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1570
  • Largeur (mm)2360
  • Profondeur (mm)1040
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement