Publier vos produits
M0430 - Recorder/ Player, Digital, Video, DVD
SEPS2BIM

M0430 - Recorder/ Player, Digital, Video, DVD

Traduit par Google,
Enregistreur/lecteur vidéo DVD professionnel de qualité médicale. Environ 12,7 cm de haut x 25,4 cm de large x 35,6 cm de profondeur. Conforme aux normes NTSC et PAL et utilise la compression vidéo MPEG2. Capable de rechercher des images à grande vitesse, d'enregistrer directement dans l'espace disque disponible et d'enregistrer et de lire sur différents formats de DVD. L'audio utilise Dolby Digital. Prise de courant requise au point d'utilisation.
Spécifications techniques
  • Réference unique.M0430
  • Famille de produitsRecorder/ Player
  • Groupe de produitsDigital
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)130
  • Largeur (mm)480
  • Profondeur (mm)380
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audiovisuel
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement