Publier vos produits
M0765 - Regulator, Vacuum
SEPS2BIM

M0765 - Regulator, Vacuum

Traduit par Google,
Régulateur de pression à vide pour le raccordement au système d'aspiration centralisé. L'échelle d'affichage standard est graduée au minimum de 0 à 200 mm Hg de vide. Les affichages sur les régulateurs spécialisés peuvent couvrir d'autres plages de vide. Type de régulateur (continu, intermittent, continu/intermittent, chirurgical, pédiatrique, thoracique, etc.) selon les besoins. À utiliser en accouchement, en néonatologie, en pédiatrie ou dans toute zone où une aspiration est requise. Les prix de la base de données reflètent les régulateurs continus gradués à 200 mm Hg avec un commutateur de sélection de vide de ligne complète et des entrées et sorties configurées DISS.
Spécifications techniques
  • Réference unique.M0765
  • Famille de produitsRegulator
  • Groupe de produitsVacuum
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)150
  • Largeur (mm)80
  • Profondeur (mm)100
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement