Publier vos produits
X2100 - Scanner, Ultrasound, General Purpose
SEPS2BIM

X2100 - Scanner, Ultrasound, General Purpose

4.4 sur 5 étoiles4.4(16 Avis)
Traduit par Google,
Système d'échographie diagnostique haute définition pour les applications d'imagerie radiologique, cardiologique, vasculaire, ob-gyn, périnatale et chirurgicale. L'unité utilise une technologie d'imagerie courbe, phasée et linéaire. Le système prend en charge les modalités d'imagerie à flux de couleurs, à impulsions et à ondes continues. Logiciels de mesure embarqués disponibles pour toutes les applications d'imagerie. Le système est compatible DICOM 3.0, pour une liaison facile aux systèmes de gestion d'images sans film et aux stations de révision. De plus, une gamme complète de sondes et d'appareils d'enregistrement conventionnels est disponible.
Spécifications techniques
  • Réference unique.X2100
  • Famille de produitsScanner
  • Groupe de produitsUltrasound
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1630
  • Largeur (mm)690
  • Profondeur (mm)1140
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement