Publier vos produits
M2050 - Shelving, Storage
SEPS2BIM

M2050 - Shelving, Storage

4.3 sur 5 étoiles4.3(25 Avis)
Traduit par Google,
Étagère de rangement. L'unité est en acier inoxydable résistant à la corrosion, en acier galvanisé ou en émail cuit sur acier. Il contient 5 étagères réglables avec une capacité de charge de 400 livres. Disponible en modèles ouverts ou fermés (panneaux d'extrémité). L'unité est conçue pour le stockage et les applications industrielles légères.
Spécifications techniques
  • Réference unique.M2050
  • Famille de produitsShelving
  • Groupe de produitsStorage
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2130
  • Largeur (mm)910
  • Profondeur (mm)380
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement