Publier vos produits
M4830 - Drill, Surgical, Air Drive
SEPS2BIM

M4830 - Drill, Surgical, Air Drive

Traduit par Google,
Perceuse pneumatique à air stérile ou à azote. La perceuse et l'alésoir sont en acier inoxydable. Comprend des ensembles de vis à os. Utilisé pour la chirurgie des gros os. Nécessite une pression de fonctionnement de 120 pi.
Spécifications techniques
  • Réference unique.M4830
  • Famille de produitsDrill
  • Groupe de produitsSurgical
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)200
  • Largeur (mm)300
  • Profondeur (mm)80
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement