Publier vos produits
M8240 - Parallel Bars, Physical Therapy
SEPS2BIM

M8240 - Parallel Bars, Physical Therapy

Traduit par Google,
Barres parallèles de physiothérapie. L'unité peut avoir des réglages manuels ou électriques. La hauteur de la barre est réglable de 25" à 40" et la largeur de la barre est réglable de 16" à 25". Les mains courantes sont en tube d'acier chromé de 1-1/2". L'allée de marche mesure au moins 24" de large et est finie en bois naturel ou recouverte d'un tapis en vinyle. Les informations de la base de données reflètent les unités électriques de 10' ou 12' de longueur de barre.
Spécifications techniques
  • Réference unique.M8240
  • Famille de produitsParallel Bars
  • Groupe de produitsPhysical Therapy
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1090
  • Largeur (mm)810
  • Profondeur (mm)3050
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement