Publier vos produits
M8325 - Traction Unit, Portable
SEPS2BIM

M8325 - Traction Unit, Portable

Traduit par Google,
Unité de traction portative hydraulique ou électrique. L'unité de traction peut être directement montée et retirée d'une table de traction ou peut avoir son propre support mobile qui se fixe solidement à la table de traction. L'unité contrôle les temps de traitement de 1 à 99 minutes avec des temps de maintien allant jusqu'à 60 secondes. La traction peut être augmentée progressivement. L'unité intègre jusqu'à quatre modes de traitement et dispose d'une force de traction de 0 à 200 lb. L'unité peut également être utilisée avec une table de traitement, une chaise ou un lit d'hôpital.
Spécifications techniques
  • Réference unique.M8325
  • Famille de produitsTraction Unit
  • Groupe de produitsPortable
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)460
  • Largeur (mm)280
  • Profondeur (mm)460
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement