Publier vos produits
S0905 - Washer, Multi-Chamber (5), Automated
SEPS2BIM

S0905 - Washer, Multi-Chamber (5), Automated

Traduit par Google,
Une laveuse mécanique entièrement automatisée à cinq chambres (prélavage, nettoyage sonique, lavage, rinçage et séchage). Le système est contrôlé par des micro-ordinateurs qui surveillent et contrôlent les opérations et les fonctions du système et fournissent une indication visuelle des écarts. Une imprimante-enregistreur documente et enregistre les performances de chaque cycle. Dispose d'une station de chargement/d'indexation automatisée à deux racks et d'une station de déchargement/d'indexation à un seul rack. Traite jusqu'à un minimum de 10 plateaux simples ou 40 plateaux d'instruments par heure. Système conçu pour nettoyer et décontaminer les ustensiles médicaux et les instruments chirurgicaux dans un flux linéaire de production élevée. Diverses configurations électriques sont disponibles, à des fins de tarification 208V, 60HZ, 3PH, 60AMPS sont utilisés.
Spécifications techniques
  • Réference unique.S0905
  • Famille de produitsWasher
  • Groupe de produitsMulti-Chamber (5)
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2440
  • Largeur (mm)1240
  • Profondeur (mm)4900
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement