Publier vos produits
X1000 - Benchtop, Plastic, Laminated
SEPS2BIM

X1000 - Benchtop, Plastic, Laminated

Traduit par Google,
Plan de travail en plastique laminé. Cette unité est fabriquée sur mesure pour tous les types de chambres noires et de bancs de chargement. La longueur, la profondeur et la couleur sont spécifiquement adaptées à chaque installation. Le dessus est en contreplaqué de 3/4 de pouce avec une hauteur de 4-1/2 pouces (taille extérieure), un dosseret et des retours d'extrémité. Les découpes des poubelles sont liées avec un rebord en acier inoxydable soudé de 4"X16" ou 7"X7". Cette unité est utilisée au-dessus du châssis de la chambre noire dans les salles de traitement par rayons X et est basée sur un pied de paillasse.
Spécifications techniques
  • Réference unique.X1000
  • Famille de produitsBenchtop
  • Groupe de produitsPlastic
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)130
  • Largeur (mm)300
  • Profondeur (mm)610
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Divers
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement