Publier vos produits
X1060 - Cabinet, Base, 1 Door
SEPS2BIM

X1060 - Cabinet, Base, 1 Door

Traduit par Google,
Meuble bas de rangement. L'unité mesure environ 37" H x 18" L x 22" P et est conçue pour une utilisation dans un service de radiologie. L'unité a une porte à charnières (peut avoir deux portes) et deux étagères réglables. L'armoire peut être construite en acier ou bois stratifié.
Spécifications techniques
  • Réference unique.X1060
  • Famille de produitsCabinets
  • Groupe de produitsBase
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)940
  • Largeur (mm)460
  • Profondeur (mm)560
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement

Disponibilité de la région

Amérique du Nord