Publier vos produits
X2125 - Scanner, Ultrasound, Portable
SEPS2BIM

X2125 - Scanner, Ultrasound, Portable

Traduit par Google,
L'invention concerne un système de scanner à ultrasons de diagnostic portable configuré pour diverses applications, facile à utiliser et hautes performances pour une efficacité et une précision améliorées. Le scanner peut être utilisé dans une grande variété d'environnements hospitaliers et de bureau, y compris les urgences, la chirurgie mammaire, l'anesthésie, la radiologie vasculaire, interventionnelle et les soins intensifs. Le système comporte une échographie Doppler couleur de haute qualité pour l'imagerie.
Spécifications techniques
  • Réference unique.X2125
  • Famille de produitsScanner
  • Groupe de produitsUltrasound
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)100
  • Largeur (mm)410
  • Profondeur (mm)380
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement