Publier vos produits
X2127 - Scanner, Ultrasound, Central Venus Access
SEPS2BIM

X2127 - Scanner, Ultrasound, Central Venus Access

Traduit par Google,
Un scanner à ultrasons utilisé pour le guidage en temps réel pour une visualisation claire des vaisseaux pour le placement de la ligne centrale. L'unité comprend un scanner, une sonde, un support roulant/chariot et une alimentation électrique. Comprend une sonde linéaire de 5 à 10 MHz, un clavier, une combinaison adaptateur secteur/chargeur de batterie et 2 kits de guidage à aiguille unique.
Spécifications techniques
  • Réference unique.X2127
  • Famille de produitsScanner
  • Groupe de produitsUltrasound
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)330
  • Largeur (mm)300
  • Profondeur (mm)130
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement