Publier vos produits
X3830 - Illuminator, Film, Single, Wall Mounted
SEPS2BIM

X3830 - Illuminator, Film, Single, Wall Mounted

Traduit par Google,
Illuminateur à film unique d'environ 50,8 cm H x 43,2 cm l x 12,7 cm P. Il s'agit d'une unité murale à panneau unique. Les caractéristiques et les composants comprennent deux tubes fluorescents de 15 W ; un support de film à prise par gravité, construit en acier galvanisé résistant à la corrosion avec de l'acier inoxydable. garniture et une apparence épurée.Cet appareil est utilisé pour visualiser les films radiographiques dans les hôpitaux et les cabinets médicaux.
Spécifications techniques
  • Réference unique.X3830
  • Famille de produitsIlluminator
  • Groupe de produitsFilm
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)560
  • Largeur (mm)410
  • Profondeur (mm)130
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement