Publier vos produits
X3930 - Illuminator, Film, Double, Wall Mounted
SEPS2BIM

X3930 - Illuminator, Film, Double, Wall Mounted

Traduit par Google,
Illuminateur de film radiographique d'environ 20' H x 29' L x 6'' D. Il s'agit d'une unité de type double à montage mural avec une surface de visualisation continue. Les poignées de film de tension sont réglables en haut et en bas avec une bande de préhension standard. L'éclairage équilibré de l'unité est assuré par la lampe fluorescente circulaire de 32 W. Il fournit des bougies de 500 pieds de fonctionnement frais sur toute la surface de visualisation de 14 "X 17". Il est disponible avec ou sans interrupteur activé par film. L'unité peut être utilisée dans les hôpitaux, les salles d'examen, les bureaux satellites ou les laboratoires.
Spécifications techniques
  • Réference unique.X3930
  • Famille de produitsIlluminator
  • Groupe de produitsFilm
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)560
  • Largeur (mm)760
  • Profondeur (mm)100
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement