Publier vos produits
X3940- Illuminator, Film, 8 Panels, Wall Mounted
SEPS2BIM

X3940- Illuminator, Film, 8 Panels, Wall Mounted

Traduit par Google,
Illuminateur de film, 8 panneaux, montage mural. Cette unité a une finition en acier inoxydable ou en émail cuit gris clair. Il se compose de deux illuminateurs à 4 panneaux, avec deux interrupteurs et des porte-films à poignée dynamométrique. L'illuminateur inférieur est incliné de 35 degrés par rapport à la verticale tandis que l'illuminateur supérieur est vertical (sur une unité à deux niveaux). Il est agencé pour faciliter la manipulation des films et particulièrement efficace pour le visionnage assis. L'unité est utilisée pour examiner et analyser les films radiographiques.
Spécifications techniques
  • Réference unique.X3940
  • Famille de produitsIlluminator
  • Groupe de produitsFilm
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1120
  • Largeur (mm)1500
  • Profondeur (mm)150
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement