Publier vos produits
X3990 - Illuminator, Film, 4 Panels, Wall Mounted
SEPS2BIM

X3990 - Illuminator, Film, 4 Panels, Wall Mounted

Traduit par Google,
Illuminateur de film, 4 panneaux, montage mural. Cet appareil est conçu pour une installation murale simple. Il dispose d'un interrupteur monté à l'avant pour un contrôle indépendant des lampes fluorescentes. L'unité est utilisée pour examiner et analyser les films radiographiques dans les hôpitaux et les cliniques de radiologie.
Spécifications techniques
  • Réference unique.X3990
  • Famille de produitsIlluminator
  • Groupe de produitsFilm
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)580
  • Largeur (mm)1520
  • Profondeur (mm)150
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement