Publier vos produits
X4000 - Illuminator, Film, 4 Panel, Recessed
SEPS2BIM

X4000 - Illuminator, Film, 4 Panel, Recessed

Traduit par Google,
Illuminateur de film d'environ 23' H x 61' L x 5' P avec quatre panneaux et encastré. Cette unité a une garniture en acier inoxydable, soudée et rectifiée. Il comprend à la fois une luminosité élevée et standard pour s'adapter au mieux à la densité du film, ainsi qu'un interrupteur standard activé par le film.
Spécifications techniques
  • Réference unique.X4000
  • Famille de produitsIlluminator
  • Groupe de produitsFilm
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)560
  • Largeur (mm)1520
  • Profondeur (mm)100
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement