Publier vos produits
X5100 - Radiographic Unit, 80 kW, Chest, Digital
SEPS2BIM

X5100 - Radiographic Unit, 80 kW, Chest, Digital

Traduit par Google,
Système thoracique numérique conçu uniquement pour effectuer des radiographies du thorax. Les patients peuvent être debout, assis ou couchés sur le côté. Le débit du patient est d'environ 60 expositions par heure. La configuration du système se compose d'un sous-système de détection, d'un système de traitement d'image, d'un générateur de rayons X haute fréquence de 80 kW et d'une suspension au plafond ou d'une colonne montée au sol pour le tube à rayons X. Le système doit être compatible DICOM 3.0, pour une liaison facile aux systèmes de gestion d'images sans film et aux stations de révision.
Spécifications techniques
  • Réference unique.X5100
  • Famille de produitsRadiographic Unit
  • Groupe de produits80 kW
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement